Batería de recarga para disparador autónomo ref. 4 062 87
DX³
LEGRAND
Batería de recarga para disparador autónomo ref. 4 062 87
REF. 406285
EAN.
3245064062855
Batería de recarga para disparador ref. 4 062 87 - 0,5 módulos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
142,23 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Instalación de equipos | Otros |
---|---|
Función | Otros |
Ancho en número de espacios modulares | 0.5 |
Número de contactos normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos inversores | 0 |
Número de interruptores de señal de error | 0 |
Tensión nominal | 3 V |
Tipo de tensión | CC |
---|---|
Con autotest para función de corriente residual | No |
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total) | 4 |
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal | 125 A |
Anchura | 11 mm |
Altura | 83 mm |
Profundidad | 71.5 mm |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN