![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-061087-WEB-R.jpg)
Batería de repuesto Ni-Cd 2.4V 0.8Ah
Recambios
LEGRAND
Batería de repuesto Ni-Cd 2.4V 0.8Ah
REF. 061087
EAN.
3245060610876
Batería de repuesto Ni-Cd 2.4V 0.8Ah.
Garantía 2 años
Familia de precios : 4301
40,69 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Size indication | Other |
---|---|
Model | Nickel cadmium |
Nominal voltage | 2.4 V |
Capacity | 80 mAh |
Other indications | AA |
Length | 149 mm |
Height including pole | 53 mm |
Width | 15.5 mm |
Diameter | 15.5 mm |
---|---|
Battery pack | Yes |
Suitable for EX-applications | No |
Plastic housing | No |
Ambient temperature | 0-70 °C |
Suitable for rapid charger | Yes |
Weight | 52 g |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |