![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/660962-LEGRAND-600.jpg)
Batería de repuesto Ni-Cd - 4XCS - 1,5Ah
Recambios
LEGRAND
Batería de repuesto Ni-Cd - 4XCS - 1,5Ah
REF. 660962
EAN.
3414970415936
Batería de repuesto 4xCS para luminaria de emergencia de las gamas Ura One, B65 y URA21 LED con autonomía de 1.5 horas.
Garantía 2 años
Familia de precios : 4301
77,10 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Size indication | Other |
---|---|
Número de celdas | 4 |
Model | Nickel cadmium |
Voltaje nominal | 4.8 V |
Capacidad | 1.5 mAh |
IEC indication | Other |
Otra designación | C |
Longitud | 172.5 mm |
Diámetro | 23.5 mm |
---|---|
Battery pack | Yes |
Suitable for EX-applications | No |
Plastic housing | No |
Ambient temperature | 0-40 °C |
Suitable for rapid charger | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |