Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Nominal current
-
Nominal current
-
Nominal current
-
Mounting method
-
Number of poles
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Nominal voltage
-
Halogen free
-
Type of distribution blocks
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-400403-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Repartidores
REF. 400403
Repartidor modular de barras escalonadas - 2 Polos - 125A - 14 salidas - 8 módulos
51,32 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-400402-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Repartidores
REF. 400402
Repartidor modular de barras escalonadas - 2 Polos - 100A - 10 salidas - 6 módulos
47,21 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-400400-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Repartidores
REF. 400400
Repartidor modular de barras escalonadas - 2 Polos - 40A - 12 salidas - 6 módulos
37,67 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-400401-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Repartidores
REF. 400401
Repartidor modular de barras escalonadas - 2 Polos - 100A - 6 salidas - 4 módulos
36,45 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.