-
Tensión nominal
-
Curva de disparo
-
Número de polos (total)
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Número de polos protegidos
-
Tensión de aislamiento nominal Ui
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de montaje
-
Poder de corte asignado Icn según EN 60898 a 400 V
-
Clase de limitación de energía
-
Montaje empotrado
-
Equipos adicionales posibles
-
Acoplamiento de conductor neutro
-
Grado de contaminación
-
Protección contra explosiones
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Frecuencia
-
Sentido del suministro eléctrico
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
-
Tipo de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/419939-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico RX³ - 2P - 230/400 V~ - 40A - curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/419938-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico RX³ - 2P - 230/400 V~ - 32A - curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/419937-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico RX³ - 2P - 230/400 V~ - 25A - curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/419936-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico RX³ - 2P - 230/400 V~ - 20A - curva C
Sin IVA
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Magnetotérmico RX³ - 2P - 230/400 V~ - 16A - curva C
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/419934-LEGRAND-1000.jpg)
Magnetotérmico RX³ - 2P - 230/400 V~ - 10A - curva C
Sin IVA