Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Corriente nominal de funcionamiento
-
Corriente nominal de funcionamiento
-
Corriente nominal de funcionamiento
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Tensión nominal de control
-
Tipo de tensión de funcionamiento
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Tensión nominal de funcionamiento
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Tipo de montaje
-
Control deslizante para operación manual
-
Equipos adicionales posibles
-
Carga máxima de lámpara incandescente
-
Carga máxima de lámpara incandescente
-
Carga máxima de lámpara incandescente
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente (circuito dúo)
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente (circuito dúo)
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente (circuito dúo)
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo)
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo)
-
Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo)
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Frecuencia
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de conexión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/412548-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 412548
Contactor con bobina 230 V~ - 2P - 250 V~ - 63A - 2 NC - 2 módulos
234,28 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/412545-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 412545
Contactor con bobina 230 V~ - 2P - 250 V~ - 40A - 2 NA - 2 módulos
167,25 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/412544-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Complementos modulares
REF. 412544
Contactor con bobina 230 V~ - 2P - 250 V~ - 25A - 2 NA - 1 módulo
109,33 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.