Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Ejecución como interruptor principal
-
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación
-
Ejecución como interruptor de seguridad
-
Ejecución como dispositivo de parada de emergencia
-
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
-
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Intensidad nominal permanente Iu
-
Ejecución del elemento accionador
-
Construcción del dispositivo
-
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq
-
Número de polos
-
Accionamiento motorizado opcional
-
Accionamiento motorizado integrado
-
Apto para montaje en suelo
-
Apto para montaje frontal de 4 orificios
-
Apto para montaje frontal central
-
Apto para la instalación del distribuidor
-
Apto para montaje intermedio
-
Interbloqueable
-
Grado de protección (IP), frontal
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406450-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 406450
Interruptor seccionador DX³ -IS - 2P - 400 V~ - 125A - 2 módulos
199,56 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406449-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 406449
Interruptor seccionador DX³ -IS - 2P - 400 V~ - 100A - 2 módulos
156,47 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406441-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 406441
Interruptor seccionador DX³ -IS - 2P - 400 V~ - 63A - 2 módulos
109,56 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406434-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 406434
Interruptor seccionador DX³ -IS - 2P - 400 V~ - 32A - 1 módulo
48,81 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/406432-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DX³
REF. 406432
Interruptor seccionador DX³ -IS - 2P - 400 V~ - 20A - 1 módulo
43,51 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.