Bisagra OMEGA - para bandejas de an.s entre 200mm y 600mm - Gris RAL 7030
Bandejas PVC Omega
LEGRAND
Bisagra OMEGA - para bandejas de an.s entre 200mm y 600mm - Gris RAL 7030
REF. 637993
EAN.
3245066379937
Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
11,90 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Conector angular |
---|---|
Conector de junta horizontal | Si |
Conector de junta vertical | No |
Tipo de conexión | Conector de tornillo |
Apto para canal de rejilla | No |
Apto para escalera de cables | No |
Apto para bandeja de cables | Si |
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable | 75-600 mm |
Apto para diámetro de varilla de bandeja de rejilla | 0-0 mm |
Longitud | 236 mm |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
---|---|
Material | Plástico |
Acero inoxidable, decapado | No |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Tratamiento de superficie | Otros |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Color | Otros |
Número RAL | 7030 |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |
Libre de halógenos | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN