Bloque de alimentación equipado con 5 bases Schuko 2P+T e interruptor automático diferencial para cablear
Soluciones mobiliario
LEGRAND
Bloque de alimentación equipado con 5 bases Schuko 2P+T e interruptor automático diferencial para cablear
REF. 073424
EAN.
3414970965608
Multitoma debajo del escritorio para suministrar tomas de corriente a la estación de trabajo al alcance de la mano. Se puede colocar en el suelo o fijar sobre el escritorio.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
190,64 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Forma de la carcasa | Rectangular |
---|---|
Número de tomas de corriente CEE 7/16 (EURO) | 0 |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 5 |
Número de enchufes con clavija de puesta a tierra | 0 |
Número de tomas corriente de dispositivo frío | 0 |
Número de enchufes con conexión a tierra (estándar danés) | 0 |
Número de enchufes estándar francés (tipo E) | 0 |
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo Bipasso | 0 |
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P11 | 0 |
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P17 | 0 |
Número de enchufes tipo NEMA | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25 | 0 |
Con interruptor de encendido/apagado | No |
Interruptor diferencial | Si |
Número de enchufes multi-estándar universales | 0 |
Filtro EMC | No |
Número de otras tomas de corriente | 0 |
Número de conexiones USB | 0 |
Protección contra sobretensiones | No |
Intensidad nominal | 16 A |
Sección transversal | 1.5 mm² |
---|---|
Con tapa | No |
Material | Otros |
Calidad del material | Aluminio |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Anodizado |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Aluminio |
Transparente | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Inserto central girado | Si |
Inserto central en ángulo rotado | 45° |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Anchura | 52 mm |
Altura | 90 mm |
Profundidad | 397 mm |
Objeto conectado | No |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN