Pasar al contenido principal
Logo print

Bloque diferencial adaptable DX³ -2P-230/400 V~-63 A- 300 mA - tipo AC Selectivo- 2 módulos

DX³ LEGRAND

Bloque diferencial adaptable DX³ -2P-230/400 V~-63 A- 300 mA - tipo AC Selectivo- 2 módulos

REF. 410424 EAN. 3245064104241

Protege a las personas contra contactos directos e indirectos y riesgo de descarga eléctrica. Proporciona protección contra riesgos de incendio debido a una corriente persistente de defecto a tierra.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1101
654,19 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Voltaje nominal 170-253 V
Intensidad nominal 63 A
Corriente nominal de fallo ajustable No
Corriente nominal de fallo 0.3-0.3 A
Tiempo máximo de retardo 40 ms
Tiempo de retardo ajustable No
Número de polos 2
Tipo de corriente de fallo CA
Frecuencia 50 Hz
Tensión de aislamiento nominal Ui 500 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) 4 kV
Sección de conductor conectable sólido 1.5-35 mm²
Sección de conductor conectable 1.5-25 mm²
Protección contra disparos intempestivos No
Con dispositivo de bloqueo Si
Clase de protección (IP) IP20
Grado de contaminación 2
Temperatura ambiente durante el funcionamiento -25-70 °C
Anchura 71.2 mm
Altura 96 mm
Profundidad 78 mm
Resistencia al impacto IK02
Temperatura de almacenamiento -40-70 °C
Tipo de tensión CA
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Color Verde/amarillo
Número RAL 7035
Libre de halógenos Si
Método de conexión Terminal enroscado
Tipo de conexión Cable
Tipo de montaje Carril DIN
Objeto conectado No
Plataforma de descarga de aplicaciones No aplicable

Documentación

3 documentos
Manual de uso
G8191D.pdf pdf (1.06 Mo)
Hoja técnica
F01305EN-05.pdf pdf (0.39 Mo)
Hoja técnica
F01305FR_05.pdf pdf (0.45 Mo)
1 documento
3D Autocad
410408.dwg dwg (0.19 Mo)
2 documentos
Certificado
NF-NF012_1340 (0.79 Mo)
Certificado
OC / CB-IT-11142 (0.36 Mo)