![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/410584-LEGRAND-1000.jpg)
Bloque diferencial adaptable DX³ - 2P - 230/400V~-125A - tipo HPI regulables- 300/1000mA
DX³
LEGRAND
Bloque diferencial adaptable DX³ - 2P - 230/400V~-125A - tipo HPI regulables- 300/1000mA
REF. 410584
EAN.
3245064105842
Protege a las personas contra contactos directos e indirectos y riesgo de descarga eléctrica. Proporciona protección contra riesgos de incendio debido a una corriente persistente de defecto a tierra.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1101
1 131,46 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Nominal voltage | 170-253 V |
---|---|
Nominal current | 125 A |
Rated fault current adjustable | Yes |
Rated fault current | 0.3-1 A |
Max. delay time | 150 ms |
Delay adjustable | Yes |
Number of poles | 2 |
Leakage current type | F |
Frequency | 50 Hz |
Rated insulation voltage Ui | 500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp | 6 kV |
Connectable conductor cross section solid-core | 1.5-70 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 1.5-50 mm² |
Anti-nuisance tripping version | Yes |
With interlocking device | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Pollution degree | 3 |
---|---|
Ambient temperature during operating | -25-70 °C |
Width | 124.6 mm |
Height | 129 mm |
Depth | 78 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Voltage type | AC |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Mounting method | DIN rail |
Connected object | No |
Application store for download | Not applicable |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN