Pasar al contenido principal
Logo print

Bloque diferencial adaptable DX³ - 2P - 230/400V~-63A - tipo HPI regulables- 300/1000mA

DX³ LEGRAND

Bloque diferencial adaptable DX³ - 2P - 230/400V~-63A - tipo HPI regulables- 300/1000mA

REF. 410583 EAN. 3245064105835

Protege a las personas contra contactos directos e indirectos y riesgo de descarga eléctrica. Proporciona protección contra riesgos de incendio debido a una corriente persistente de defecto a tierra.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1101
937,46 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Nominal voltage 170-253 V
Nominal current 63 A
Rated fault current adjustable Yes
Rated fault current 0.3-1 A
Max. delay time 150 ms
Delay adjustable Yes
Number of poles 2
Leakage current type F
Frequency 50 Hz
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 4 kV
Connectable conductor cross section solid-core 1.5-50 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 1.5-35 mm²
Anti-nuisance tripping version Yes
With interlocking device Yes
Degree of protection (IP) IP20
Pollution degree 3
Ambient temperature during operating -25-70 °C
Width 89 mm
Height 116.7 mm
Depth 78 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Storage temperature -40-70 °C
Voltage type AC
Terminal marking indication Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Cable
Mounting method DIN rail
Connected object No
Application store for download Not applicable

Documentación

3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
F01221FR-04.pdf pdf (0.47 Mo)
Hoja técnica
F01221EN-04.pdf pdf (0.4 Mo)
1 documento
3D Autocad
410583.dwg dwg (0.26 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-00738-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)