Pasar al contenido principal
Logo print

Bloque diferencial adaptable DX³ -3P-400 V~-63 A- 30 mA - tipo AC - 3 módulos

DX³ LEGRAND

Bloque diferencial adaptable DX³ -3P-400 V~-63 A- 30 mA - tipo AC - 3 módulos

REF. 410472 EAN. 3245064104722

Protege a las personas contra contactos directos e indirectos y riesgo de descarga eléctrica. Proporciona protección contra riesgos de incendio debido a una corriente persistente de defecto a tierra.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1101
585,92 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Nominal voltage 250-440 V
Nominal current 63 A
Rated fault current adjustable No
Rated fault current 0.03-0.03 A
Max. delay time 0 ms
Delay adjustable No
Number of poles 3
Leakage current type AC
Frequency 50 Hz
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 4 kV
Connectable conductor cross section solid-core 1.5-35 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 1.5-25 mm²
Anti-nuisance tripping version No
With interlocking device Yes
Degree of protection (IP) IP20
Pollution degree 2
Ambient temperature during operating -25-70 °C
Width 106.8 mm
Height 96 mm
Depth 78 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Storage temperature -40-70 °C
Voltage type AC
Terminal marking indication Yes
Colour Green/yellow
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Cable
Mounting method DIN rail
Connected object No
Application store for download Not applicable

Documentación

3 documentos
Manual de uso
G8191D.pdf pdf (1.06 Mo)
Hoja técnica
F01305EN-05.pdf pdf (0.39 Mo)
Hoja técnica
F01305FR_05.pdf pdf (0.45 Mo)
1 documento
3D Autocad
410472.dwg dwg (0.29 Mo)
2 documentos
Certificado
NF-NF012_1340 (0.79 Mo)
Certificado
OC / CB-IT-11142 (0.36 Mo)