![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/410534-LEGRAND-1000.jpg)
Bloque diferencial adaptable DX³ -4P-230/400 V~-63 A- 30 mA - Tipo Hpi - 3 módulos
DX³
LEGRAND
Bloque diferencial adaptable DX³ -4P-230/400 V~-63 A- 30 mA - Tipo Hpi - 3 módulos
REF. 410534
EAN.
3245064105347
Protege a las personas contra contactos directos e indirectos y riesgo de descarga eléctrica. Proporciona protección contra riesgos de incendio debido a una corriente persistente de defecto a tierra.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1101
824,48 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltaje nominal | 250-440 V |
---|---|
Intensidad nominal | 63 A |
Corriente nominal de fallo ajustable | No |
Corriente nominal de fallo | 0.03-0.03 A |
Tiempo máximo de retardo | 0 ms |
Tiempo de retardo ajustable | No |
Número de polos | 4 |
Tipo de corriente de fallo | F |
Frecuencia | 50 Hz |
Tensión de aislamiento nominal Ui | 500 V |
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 4 kV |
Sección de conductor conectable sólido | 1.5-35 mm² |
Sección de conductor conectable | 1.5-25 mm² |
Protección contra disparos intempestivos | Si |
Con dispositivo de bloqueo | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Grado de contaminación | 2 |
Temperatura ambiente durante el funcionamiento | -25-70 °C |
---|---|
Anchura | 124.6 mm |
Altura | 96 mm |
Profundidad | 78 mm |
Resistencia al impacto | IK02 |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Color | Verde/amarillo |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Tipo de conexión | Cable |
Tipo de montaje | Carril DIN |
Objeto conectado | No |
Plataforma de descarga de aplicaciones | No aplicable |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN