Pasar al contenido principal
Logo print

Bloque diferencial electrónico DPX³/DPX-I 630 - 3P - 400A- montaje inferior

DPX³ LEGRAND

Bloque diferencial electrónico DPX³/DPX-I 630 - 3P - 400A- montaje inferior

REF. 026060 EAN. 3245060260606

Bloque diferencial electrónico - Se asocian a los DPX³ 630, DPX-I 630 - TipoA - Sensibilidad ajustable y precintable: 0,03 - 0,3 - 1 - 3A - Disparo ajustable: 0 - 0,3 - 1 - 3 s - 230-500 V~ - Montaje inferior .

Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
3 728,29 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Nominal voltage 230-500 V
Nominal current 400 A
Rated fault current adjustable Yes
Rated fault current 0.03-3 A
Max. delay time 3000 ms
Delay adjustable Yes
Number of poles 3
Leakage current type A

Documentación

4 documentos
Guía técnica
Manual de uso
LE07066AC.pdf pdf (0.92 Mo)
1 documento
3D Autocad
026060.dwg dwg (0.12 Mo)
1 documento
Certificado