![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026061-LEGRAND-1000.jpg)
Bloque diferencial electrónico DPX³/DPX-I 630 - 4P - 400A- montaje inferior
DPX³
LEGRAND
Bloque diferencial electrónico DPX³/DPX-I 630 - 4P - 400A- montaje inferior
REF. 026061
EAN.
3245060260613
Bloque diferencial electrónico - Se asocian a los DPX³ 630, DPX-I 630 - TipoA - Sensibilidad ajustable y precintable: 0,03 - 0,3 - 1 - 3A - Disparo ajustable: 0 - 0,3 - 1 - 3 s - 230-500 V~ - Montaje inferior .
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
4 008,82 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Nominal voltage | 230-500 V |
---|---|
Nominal current | 400 A |
Rated fault current adjustable | Yes |
Rated fault current | 0.03-3 A |
Max. delay time | 3000 ms |
---|---|
Delay adjustable | Yes |
Number of poles | 4 |
Leakage current type | A |
Documentación
4 documentos
Guía técnica
Manual de uso
Brochure
Brochure
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
CCC-2005010307161816
(4.86 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN