![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/022903-LEGRAND-1000.jpg)
Bloque eléctrico Osmoz - para cabezal no iluminado - NO/NC
Osmoz
LEGRAND
Bloque eléctrico Osmoz - para cabezal no iluminado - NO/NC
REF. 022903
EAN.
3245060229030
Bloque eléctrico Osmoz - para cabeza no iluminada - Contacto normalmente cerrado y bloque de contacto normalmente abierto.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
22,38 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 3 A |
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
Model | Top mounting and integrable |
Mounting method | Front fastening |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
3 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Certificado
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN