![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/024242-LEGRAND-1000.jpg)
Bloque eléctrico de Osmoz - para estación de control no iluminada - NO
Osmoz
LEGRAND
Bloque eléctrico de Osmoz - para estación de control no iluminada - NO
REF. 024242
EAN.
3245060242428
Bloque eléctrico Osmoz - para estación de control no iluminada - Bloque de contacto normalmente abierto. Específico para puestos de control.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
10,06 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 3 A |
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
Model | Top mounting and integrable |
Mounting method | Floor fastening |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
3 documentos
Certificado
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_714619/A1
(0.42 Mo)
Certificado
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN