![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-076657-WEB-R.jpg)
Bloque de llamada - 6 direcciones - para alimentación externa - MBTS 12 V~
Soluciones instalaciones sanitarias
LEGRAND
Bloque de llamada - 6 direcciones - para alimentación externa - MBTS 12 V~
REF. 076657
EAN.
3245060766573
Bloques de llamada - Módulos de 6 direcciones - Permiten componer tablas de llamada según las necesidades - 6 módulos - Con alimentación externa - MBTS 12V (no incluido en el suministro).
Garantía 2 años
Familia de precios : 3403
360,65 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Lámpara | LED |
---|---|
Equipo de vigilancia | Botón de prueba |
Con conexión de interruptor remoto | Si |
Voltaje nominal | 12-12 V |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
---|---|
Color | Blanco |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN