Bloque de llamada de cuarto de baño con tirador vertical y piloto LED incorporado, 2 módulos - Nuevo mosaic antibacteriano
Soluciones instalaciones sanitarias
LEGRAND
Bloque de llamada de cuarto de baño con tirador vertical y piloto LED incorporado, 2 módulos - Nuevo mosaic antibacteriano
REF. 076664L
EAN.
3414971598652
Bloque de llamada para activar la llamada del paciente con retroalimentación LED.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3403
68,31 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio eléctrico/pieza de repuesto | Otros |
---|---|
Tipo de accesorio mecánico/pieza de repuesto | Otros |
Anchura | 82 mm |
Altura | 82 mm |
Profundidad | 50 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | 5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Tipo de tensión | CC |
---|---|
Color | Blanco |
Libre de halógenos | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Sección transversal del núcleo | 0.2-2.5 mm² |
Con lámpara de señal | Si |
Tipo de montaje | Montado en superficie/en ranura |
Direccionable | No |