![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-076655-WEB-R.jpg)
Bloque de llamada Mosaic - 6 direcciones - alimentación incorporada 127/230 V~ - 6 módulos
Soluciones instalaciones sanitarias
LEGRAND
Bloque de llamada Mosaic - 6 direcciones - alimentación incorporada 127/230 V~ - 6 módulos
REF. 076655
EAN.
3245060766559
Bloques de llamada - Módulos de 6 direcciones - Permiten componer tablas de llamada según las necesidades - 6 módulos - Con alimentación incorporada - 127/230 V~ - 50/60 Hz.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3403
485,99 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Lámpara | LED |
---|---|
Equipo de vigilancia | Botón de prueba |
Con conexión de interruptor remoto | Si |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
---|---|
Neutro obligatorio | Si |
Color | Blanco |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN