![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/024271-LEGRAND-1000.jpg)
Bloque luminoso LED Osmoz para botonera - conexión por tornillo - 230V~ - rojo
Osmoz
LEGRAND
Bloque luminoso LED Osmoz para botonera - conexión por tornillo - 230V~ - rojo
REF. 024271
EAN.
3245060242718
Bloque luminoso LED Osmoz para botonera - conexión por tornillo - 230V~ - color rojo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
44,11 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Transformador integrado | No |
---|---|
Con resistencia integrada | Si |
Con fuente de luz | Si |
Con diodo integrado | Si |
Portalámparas | Ninguno |
Tensión de servicio nominal Ue a 50 Hz CA | 195.5-264.5 V |
Tensión de servicio nominal Ue a 60 Hz CA | 195.5-264.5 V |
---|---|
Tipo de tensión de accionamiento | CA |
Lámpara | LED |
Tipo de conexión del circuito auxiliar | Conexión roscada |
Color de las lámparas | Rojo |
Tipo de fijación | Fijación de suelo |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
4 documentos
Certificado
OC / CB-FR 60044591C
(0.51 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Certificado
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN