Pasar al contenido principal
Logo print

Bloque luminoso LED Osmoz para botonera - conexión por tornillo - 230V~ - verde

Osmoz LEGRAND

Bloque luminoso LED Osmoz para botonera - conexión por tornillo - 230V~ - verde

REF. 024272 EAN. 3245060242725

Bloque luminoso LED Osmoz para botonera - conexión por tornillo - 230V~ - color verde.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
44,11 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Transformer integrated No
With integrated voltage decreasing resistor Yes
With light source Yes
With integrated diode Yes
Lamp holder None
Rated voltage Ue at AC 50 Hz 195.5-264.5 V
Rated voltage Ue at AC 60 Hz 195.5-264.5 V
Voltage type for actuating AC
Lamp type LED
Connection type auxiliary circuit Screw connection
Colour light source Green
Type of fastening Floor fastening

Documentación

1 documento
Hoja técnica
F00651FR-05.pdf pdf (1.44 Mo)
4 documentos
Certificado
Perfil medioambiental
LGRP-2015-324-V1-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
Certificado
Certificado