Bloque para empalme de cabeza de luz Osmoz - 12V a 24V alterna o directa - rojo
Osmoz
LEGRAND
Bloque para empalme de cabeza de luz Osmoz - 12V a 24V alterna o directa - rojo
REF. 022911
EAN.
3245060229115
Osmoz, bloque para asociar a un cabeza para unidad de mando
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
19,95 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Transformador integrado | No |
---|---|
Con resistencia integrada | Si |
Con fuente de luz | Si |
Con diodo integrado | Si |
Portalámparas | Ninguno |
Tensión de servicio nominal Ue a 50 Hz CA | 10.8-26.4 V |
Tensión de servicio nominal Ue a 60 Hz CA | 10.8-26.4 V |
Tensión de servicio nominal Ue a CC | 10.8-26.4 V |
---|---|
Tipo de tensión de accionamiento | CA/CC |
Lámpara | LED |
Tipo de conexión del circuito auxiliar | Conexión roscada |
Color de las lámparas | Rojo |
Tipo de fijación | Fijación delantera |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
5 documentos
Certificado
OC / CB-FR 60044591C
(0.51 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Certificado
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN