![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/022944-LEGRAND-1000.jpg)
Bloque para empalme de cabezal de luz Osmoz - 230V~ - amarillo
Osmoz
LEGRAND
Bloque para empalme de cabezal de luz Osmoz - 230V~ - amarillo
REF. 022944
EAN.
3245060229443
Osmoz, bloque para asociar a un cabeza para unidad de mando
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
39,04 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Transformador integrado | No |
---|---|
Con resistencia integrada | Si |
Con fuente de luz | Si |
Con diodo integrado | Si |
Portalámparas | Ninguno |
Tensión de servicio nominal Ue a 50 Hz CA | 195.5-264.5 V |
Tensión de servicio nominal Ue a 60 Hz CA | 195.5-264.5 V |
---|---|
Tipo de tensión de accionamiento | CA |
Lámpara | LED |
Tipo de conexión del circuito auxiliar | Conexión roscada |
Color de las lámparas | Amarillo |
Tipo de fijación | Fijación delantera |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
4 documentos
Certificado
OC / CB-FR 60044591C
(0.51 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Certificado
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN