Bloque para empalme de cabezal de luz Osmoz - 230V~ - verde
Osmoz
LEGRAND
Bloque para empalme de cabezal de luz Osmoz - 230V~ - verde
REF. 022942
EAN.
3245060229429
Osmoz, bloque para asociar a un cabeza para unidad de mando
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
39,04 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 195.5-264.5 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 195.5-264.5 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Colour light source | Green |
Type of fastening | Front fastening |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
4 documentos
Certificado
OC / CB-FR 60044591C
(0.51 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Certificado
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN