![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646897-WEB-R.jpg)
Bloque protección sobretensión
PDU
LEGRAND
Bloque protección sobretensión
REF. 646897
EAN.
3414970765970
Garantía 2 años
Familia de precios : 8002
37,20 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltaje nominal CA | 230 V |
---|---|
Tensión continua máxima CA | 255 V |
Corriente de carga nominal | 16 A |
Corriente nominal de descarga (8/20) (L-N) | 5 kA |
Nivel de protección | 10 kV |
Nivel de protección de L-N | 1 kV |
Nivel de protección de L-PE/N-PE | 1.2 kV |
Número de polos | 2 |
Tipo de montaje | Módulo |
Con contacto de telecomunicación | No |
Señalización en el dispositivo | Óptico |
Clase de prueba tipo 3 | Si |
Con filtro de ruido | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Anchura | 38.3 mm |
Altura | 38.3 mm |
---|---|
Profundidad | 35 mm |
Profundidad de instalación | 15.02 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -20-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Neutro obligatorio | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Color | Negro |
Número RAL | 9017 |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | Otros |
Tipo de cable de conexión | No aplicable |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN