Bloque de puerta de llamada y presencia con doble indicador (rojo/blanco) - Nuevo mosaic antibacteriano
Soluciones instalaciones sanitarias
LEGRAND
Bloque de puerta de llamada y presencia con doble indicador (rojo/blanco) - Nuevo mosaic antibacteriano
REF. 078204L
EAN.
3414971598577
Bloque de puerta de llamada y presencia para el sistema sistema de llamada a enfermería, para hospitales de día, centros de diálisis, centros de transfusión, escáneres…
Garantía 2 años
Familia de precios : 3403
62,11 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tratamiento antibacteriano | Si |
---|---|
Tipo de accesorio eléctrico/pieza de repuesto | Otros |
Tipo de accesorio mecánico/pieza de repuesto | Otros |
Anchura | 82 mm |
Altura | 82 mm |
Profundidad | 45 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | 5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Tipo de tensión | CC |
---|---|
Voltaje nominal | 9-31 V |
Corriente nominal | 0.6-2 A |
Color | Blanco |
Libre de halógenos | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Sección transversal del núcleo | 0.2-2.5 mm² |
Tipo de montaje | Montado en superficie/en ranura |
Direccionable | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN