Bloqueo para mando rotativo prolongado ref. 4 238 02/03 y 4 238 72/73 - Para DPX³ 125-250 HP
DPX³125/250 HP
LEGRAND
Bloqueo para mando rotativo prolongado ref. 4 238 02/03 y 4 238 72/73 - Para DPX³ 125-250 HP
REF. 423805
EAN.
3414971957510
Bloqueo para mando rotativo prolongado ref. 423802/03 y 423872/73, para equipar con cerraduras universales ref. 423880/81/82/83 - Para DPX³ 125-250 HP.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
469,48 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Type of accessory/spare part | Mechanical locking |
---|---|
Width | 62 mm |
Height | 46 mm |
Depth | 96 mm |
Operating / setting temperature | -20-70 °C |
---|---|
Storage temperature | -20-70 °C |
Colour | Other |
Halogen free | Yes |
Documentación
3 documentos
Guía técnica
Brochure
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN