-
Intensidad nominal
-
Intensidad nominal
-
Corriente nominal de fallo ajustable
-
Corriente nominal de fallo ajustable
-
Corriente nominal de fallo
-
Corriente nominal de fallo
-
Corriente nominal de fallo
-
Corriente nominal de fallo
-
Tensión de aislamiento nominal Ui
-
Tiempo máximo de retardo
-
Tiempo máximo de retardo
-
Tiempo máximo de retardo
-
Tiempo de retardo ajustable
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)
-
Tiempo de retardo ajustable
-
Tipo de montaje
-
Temperatura ambiente durante el funcionamiento
-
Tipo de corriente de fallo
-
Tipo de corriente de fallo
-
Con dispositivo de bloqueo
-
Frecuencia
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Número de polos
-
Grado de contaminación
-
Sección de conductor conectable
-
Sección de conductor conectable
-
Sección de conductor conectable
-
Sección de conductor conectable sólido
-
Sección de conductor conectable sólido
-
Sección de conductor conectable sólido
-
Protección contra disparos intempestivos
-
Protección contra disparos intempestivos
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Método de conexión
-
Tipo de conexión
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Objeto conectado
-
Objeto conectado
-
Plataforma de descarga de aplicaciones
-
Tipo reglamentario (Pack1)
-
Ubicación de Pack1
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Designación IEC
-
Número de Pack1
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/410659-LEGRAND-1000.jpg)
Bloque diferencial adaptable DX³ - 4P - 400 V~- con medida -125A - tipo HPI regulable - 30/3000
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-410644-WEB-R.jpg)
Bloque diferencial adaptable DX³ - 4P - 400 V~ - 125A - tipo HPI regulables - 300/1000 mA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/410612-LEGRAND-1000.jpg)
Bloque diferencial adaptable DX³ - 3P - 400V~-125A - tipo HPI regulables- 300/1000mA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/410637-LEGRAND-1000.jpg)
Bloque diferencial adaptable DX³ - 4P - 400 V~ - 125A - tipo HPI - 30 mA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/410606-LEGRAND-1000.jpg)
Bloque diferencial adaptable DX³ - 3P - 400 V~ - 125A - tipo Hpi - 30 mA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/410577-LEGRAND-1000.jpg)
Bloque diferencial adaptable DX³ - 2P - 230/400 V~ - 125A - tipo Hpi - 30 mA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/410584-LEGRAND-1000.jpg)
Bloque diferencial adaptable DX³ - 2P - 230/400V~-125A - tipo HPI regulables- 300/1000mA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/410643-LEGRAND-1000.jpg)
Bloque diferencial adaptable DX³ - 4P - 400 V~ - 63A - tipo HPI regulables - 300/1000 mA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/410611-LEGRAND-1000.jpg)
Bloque diferencial adaptable DX³ - 3P - 400V~-63A - tipo HPI regulables- 300/1000mA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/410583-LEGRAND-1000.jpg)
Bloque diferencial adaptable DX³ - 2P - 230/400V~-63A - tipo HPI regulables- 300/1000mA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/410636-LEGRAND-1000.jpg)
Bloque diferencial adaptable DX³ - 4P - 400 V~ - 63A - tipo HPI - 30 mA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/410605-LEGRAND-1000.jpg)
Bloque diferencial adaptable DX³ - 3P - 400 V~ - 63A - tipo Hpi - 30 mA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/410640-LEGRAND-1000.jpg)
Bloque diferencial adaptable DX³ - 4P - 400 V~ - 63A - tipo HPI - 300 mA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/410608-LEGRAND-1000.jpg)
Bloque diferencial adaptable DX³ - 3P - 400 V~ - 125A - tipo Hpi - 300 mA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/410576-LEGRAND-1000.jpg)
Bloque diferencial adaptable DX³ - 2P - 230/400 V~ - 63A - tipo Hpi - 30 mA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/410624-LEGRAND.jpg)
Bloque diferencial adaptable DX³ - 4P - 400 V~ - 125A - tipo AC - 30 mA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/410628-LEGRAND-1000.jpg)
Bloque diferencial adaptable DX³ - 4P - 400 V~ - 125A - tipo AC - 300 mA
Sin IVA