Bobina de disparo demínima tensión DMX³ - 110 V~/=
DMX³
LEGRAND
Bobina de disparo demínima tensión DMX³ - 110 V~/=
REF. 028857
EAN.
3245060288570
Bobina de disparo de mínima tensión - Al desactivarse la bobina, se efectúa la apertura instantánea del interruptor automático - 110-130 V~/=.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
711,72 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz | 110-130 V |
---|---|
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz | 110-130 V |
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC | 110-130 V |
Tipo de tensión de accionamiento | CA/CC |
Ejecución de la conexión eléctrica | Otros |
Número de contactos normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos inversores | 0 |
---|---|
Retardado | No |
Apto para disyuntores | Si |
Apto para interruptor de carga | Si |
Apto para interruptor de protección del motor | Si |
Apto para relés de sobrecarga | Si |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Brochure
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN