![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/028136-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de disparo demínima tensión DMX³ 1600 - 24 V~/=
DMX³
LEGRAND
Bobina de disparo demínima tensión DMX³ 1600 - 24 V~/=
REF. 028136
EAN.
3414970767059
Bobina de disparo de mínima tensión DMX³ 1600 - 24 V~/= - Cuando cae la tensión de alimentación, garantizan la apertura instantánea del interruptor.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
535,96 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 20.4-26.4 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 20.4-26.4 V |
Rated control supply voltage DC | 20.4-26.4 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
Type of electric connection | Flat plug-in connection |
Delayed | No |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for off-load switch | Yes |
Suitable for motor safety switch | Yes |
Width | 70 mm |
---|---|
Height | 50 mm |
Depth | 50 mm |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Operating / setting temperature | -5-70 °C |
Storage temperature | -40-85 °C |
Halogen free | Yes |
Prewired | No |
Terminals capacity | 1-2.5 mm² |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Brochure
Guía técnica
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN