Pasar al contenido principal
Logo print

Bobina de disparo demínima tensión DMX³ 1600 - 48 V~/=

DMX³ LEGRAND

Bobina de disparo demínima tensión DMX³ 1600 - 48 V~/=

REF. 028137 EAN. 3414970767066

Bobina de disparo de mínima tensión DMX³ 1600 - 48 V~/= - Cuando cae la tensión de alimentación, garantizan la apertura instantánea del interruptor.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
535,96 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Rated control supply voltage AC 50 Hz 40.8-52.8 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 40.8-52.8 V
Rated control supply voltage DC 40.8-52.8 V
Voltage type for actuating AC/DC
Type of electric connection Flat plug-in connection
Delayed No
Suitable for power circuit breaker Yes
Suitable for off-load switch Yes
Suitable for motor safety switch Yes
Width 70 mm
Height 50 mm
Depth 50 mm
Degree of protection (IP) IP30
Operating / setting temperature -5-70 °C
Storage temperature -40-85 °C
Halogen free Yes
Prewired No
Terminals capacity 1-2.5 mm²

Documentación

4 documentos
Manual de uso
LE08441AC.pdf pdf (1.78 Mo)
Brochure
Guía técnica
Brochure