![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-028134-WEB-R.jpg)
Bobina de disparo a emisión de corriente DMX³ 1600 - 220 - 250 V~/=
DMX³
LEGRAND
Bobina de disparo a emisión de corriente DMX³ 1600 - 220 - 250 V~/=
REF. 028134
EAN.
3414970767035
Bobina de disparo a emisión de corriente DMX³ 1600 - 220 - 250 V~/= - Cuando son alimentados garantizan la apertura instantánea del interruptor.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
550,51 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz | 198-275 V |
---|---|
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz | 198-275 V |
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC | 198-275 V |
Tipo de tensión de accionamiento | CA/CC |
Ejecución de la conexión eléctrica | Conexión enchufable plana |
Número de contactos normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos inversores | 1 |
Apto para disyuntores | Si |
Apto para interruptor de carga | Si |
---|---|
Apto para interruptor de protección del motor | Si |
Apto para relés de sobrecarga | Si |
Temperatura de funcionamiento | -25-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Frecuencia | 0-60 Hz |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Capacidad de los bornes | 1-2.5 mm² |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Brochure
Guía técnica
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN