![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-028131-WEB-R.jpg)
Bobina de disparo a emisión de corriente DMX³ 1600 - 24 V~/=
DMX³
LEGRAND
Bobina de disparo a emisión de corriente DMX³ 1600 - 24 V~/=
REF. 028131
EAN.
3414970767004
Bobina de disparo a emisión de corriente DMX³ 1600 - 24 V~/= - Cuando son alimentados garantizan la apertura instantánea del interruptor.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
550,51 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 21.6-26.4 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 21.6-26.4 V |
Rated control supply voltage DC | 21.6-26.4 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
Type of electric connection | Flat plug-in connection |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 1 |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for off-load switch | Yes |
---|---|
Suitable for motor safety switch | Yes |
Suitable for overload relay | Yes |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Frequency | 0-60 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Terminals capacity | 0.5-1.5 mm² |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Brochure
Guía técnica
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN