Bobina de disparo a emisión de corriente DMX³ - 24 V~/=
DMX³
LEGRAND
Bobina de disparo a emisión de corriente DMX³ - 24 V~/=
REF. 028848
EAN.
3245060288488
Bobina de disparo a emisión de corriente - Al activarse, se efectúa la apertura instantánea del interruptor automático - 24 V~/=.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
689,07 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 24-24 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 24-24 V |
Rated control supply voltage DC | 24-24 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
Type of electric connection | Other |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for off-load switch | Yes |
Suitable for motor safety switch | Yes |
Suitable for overload relay | Yes |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Brochure
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN