Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage DC
-
Rated control supply voltage DC
-
Rated control supply voltage DC
-
Voltage type for actuating
-
Type of electric connection
-
Suitable for power circuit breaker
-
Delayed
-
Suitable for off-load switch
-
Suitable for motor safety switch
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Halogen free
-
Prewired
-
Terminals capacity
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/028136-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DMX³
REF. 028136
Bobina de disparo demínima tensión DMX³ 1600 - 24 V~/=
535,96 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/028137-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DMX³
REF. 028137
Bobina de disparo demínima tensión DMX³ 1600 - 48 V~/=
535,96 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/028139-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DMX³
REF. 028139
Bobina de disparo demínima tensión DMX³ 1600 -220 - 250 V~/=
535,96 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.