![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/406282-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de disparo de mínima tensión DX³ - 230 V~/=
DX³
LEGRAND
Bobina de disparo de mínima tensión DX³ - 230 V~/=
REF. 406282
EAN.
3245064062824
Garantiza el disparo a distancia de un magnetotérmico, diferencial, magnetotérmico diferencial o inter-seccionador de disparo - Acepta el paso del peine Bobina de mínima tensión (MT) - Temporización ajustable de 0 a 300 ms - 230 V~ - 1 mód.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
266,06 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Instalación de equipos | Universal |
---|---|
Función | Bobina de voltaje inferior |
Ancho en número de espacios modulares | 1 |
Número de contactos normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos inversores | 0 |
Número de interruptores de señal de error | 0 |
Tensión nominal | 230 V |
Tipo de tensión | CA |
---|---|
Con autotest para función de corriente residual | No |
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total) | 4 |
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal | 125 A |
Anchura | 20 mm |
Altura | 83 mm |
Profundidad | 71.5 mm |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN