![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-406278-WEB-R.jpg)
Bobina de disparo por emisión de tensión DX³ - De 110 a 415 V~/=
DX³
LEGRAND
Bobina de disparo por emisión de tensión DX³ - De 110 a 415 V~/=
REF. 406278
EAN.
3245064062787
Garantiza el disparo a distancia de un magnetotérmico, inter diferencial, magnetotérmico diferencial o inter-seccionador de disparo - Acepta el paso del peine Disparadores de emisión de tensión (ET) - De 110 a 415 V~ - 1 módulo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
244,51 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Instalación de equipos | Universal |
---|---|
Función | Disparador shunt de apertura |
Ancho en número de espacios modulares | 1 |
Número de contactos normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos inversores | 1 |
Número de interruptores de señal de error | 0 |
Corriente nominal de conmutación | 6 A |
---|---|
Tensión nominal | 415 V |
Tipo de tensión | CA/CC |
Con autotest para función de corriente residual | No |
Apto para máx.. nº de polos de la unidad de contacto principal (total) | 4 |
Apto para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal | 125 A |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN