Bobina de emisión de corriente - bobina 400 V~/= - DPX³/DPX³-I 630 y 1600
DPX³
LEGRAND
Bobina de emisión de corriente - bobina 400 V~/= - DPX³/DPX³-I 630 y 1600
REF. 422243
EAN.
3414970335708
Bobina de disparo a emisión de corriente - Permiten el disparo remoto de un DPX³ - Potencia de llamada 300VA - Para DPX³/DPX³-I 630 y 1600 - Tensión de la bobina 400 V~ y =.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
275,13 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz | 380-440 V |
---|---|
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz | 380-440 V |
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC | 380-440 V |
Tipo de tensión de accionamiento | CA/CC |
---|---|
Ejecutado con bobina de encendido | No |
Ejecutado como bobina de apertura | Si |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN