Bobina de mínima tensión - bobina 110V~/= - DPX³/DPX³-I 630 y 1600
DPX³
LEGRAND
Bobina de mínima tensión - bobina 110V~/= - DPX³/DPX³-I 630 y 1600
REF. 422247
EAN.
3414970335784
Bobina de disparo de mínima tensión - Permiten el disparo remoto de un DPX³ - Potencia consumida 5VA - Para DPX³/DPX³-I 630 y 1600 - Tensión de la bobina 110 V~ y =.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
356,61 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz | 110-110 V |
---|---|
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz | 110-110 V |
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC | 110-110 V |
Tipo de tensión de accionamiento | CA/CC |
Ejecución de la conexión eléctrica | Conexión roscada |
Número de contactos normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos inversores | 0 |
---|---|
Retardado | No |
Apto para disyuntores | Si |
Apto para interruptor de carga | Si |
Apto para interruptor de protección del motor | Si |
Apto para relés de sobrecarga | Si |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN