![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-422249-WEB-R.jpg)
Bobina de mínima tensión - bobina 400V~/= - DPX³/DPX³-I 630 y 1600
DPX³
LEGRAND
Bobina de mínima tensión - bobina 400V~/= - DPX³/DPX³-I 630 y 1600
REF. 422249
EAN.
3414970335821
Bobina de disparo de mínima tensión - Permiten el disparo remoto de un DPX³ Disparo en mínima tensión - Para DPX-IS/DPX³-I y DPX³ - Potencia consumida 300VA - Tensión de bobina 400 V~/=.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
407,27 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz | 400-400 V |
---|---|
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz | 400-400 V |
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC | 400-400 V |
Tipo de tensión de accionamiento | CA/CC |
Ejecución de la conexión eléctrica | Conexión roscada |
Número de contactos normalmente abiertos | 0 |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos inversores | 0 |
---|---|
Retardado | No |
Apto para disyuntores | Si |
Apto para interruptor de carga | Si |
Apto para interruptor de protección del motor | Si |
Apto para relés de sobrecarga | Si |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Brochure
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN