Pasar al contenido principal
Logo print

Bobina de mínima tensión para DPX³/DPX³-I 160/250 - bobina 48 V~/=

DPX³ LEGRAND

Bobina de mínima tensión para DPX³/DPX³-I 160/250 - bobina 48 V~/=

REF. 421020 EAN. 3245064210201

Bobina de disparo de mínima tensión - Permiten el disparo remoto de un DPX³ - Para DPX³/DPX³-I 160 y 250 - Tensión de la bobina 48 V~ y =.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
372,82 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz 48-48 V
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz 48-48 V
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC 48-48 V
Tipo de tensión de accionamiento CA/CC
Ejecución de la conexión eléctrica Conexión roscada
Número de contactos normalmente abiertos 0
Número de contactos normalmente cerrados 0
Número de contactos inversores 0
Retardado No
Apto para disyuntores Si
Apto para interruptor de carga Si
Apto para interruptor de protección del motor Si
Apto para relés de sobrecarga Si

Documentación

6 documentos
Manual de uso
Y4274F.pdf pdf (2.1 Mo)
Brochure
Brochure
Guía técnica