![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417422-LEGRAND-1000.jpg)
Bobina de mínima tensión - para MPX³ - 220 - 230V - 50Hz
MPX³
LEGRAND
Bobina de mínima tensión - para MPX³ - 220 - 230V - 50Hz
REF. 417422
EAN.
3414970396655
Permite el disparo remoto del interruptor.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1108
63,47 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 195.5-253 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 195.5-253 V |
Voltage type for actuating | AC |
Type of electric connection | Screw connection |
Delayed | No |
Suitable for power circuit breaker | No |
---|---|
Suitable for off-load switch | No |
Suitable for motor safety switch | Yes |
Suitable for overload relay | No |
Documentación
1 documento
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN