Borna de aluminio DX³ - 50mm²
DX³
LEGRAND
Borna de aluminio DX³ - 50mm²
REF. 406310
EAN.
3245064063104
Bornas para cable de aluminio - 50 mm² para magnetotérmicos inferiores o iguales a 63A 1,5 módulo/polo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1102
46,81 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Terminal de conexión |
---|---|
Anchura | 18 mm |
Altura | 50 mm |
---|---|
Profundidad | 26 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN