![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034044-LEGRAND-1000.jpg)
Borna anticizallante para evitar cortar cable con tuerca hexagonal. Capacidad de la borna 2x50mm². Paso de cable 9,5mm. Altura 59mm
Regletas paso+bornas
LEGRAND
Borna anticizallante para evitar cortar cable con tuerca hexagonal. Capacidad de la borna 2x50mm². Paso de cable 9,5mm. Altura 59mm
REF. 034044
EAN.
3245060340445
Borna anticizallante para evitar cortar cable con tuerca hexagonal. Capacidad de la borna 2x50 mm² Paso de cable 9,5mm. Altura 59mm. Con patas. Entreeje de fijación: 44mm. Conexión de tierra y de conexión equipotencial.
Garantía 2 años
Familia de precios : 9007
20,49 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución a prueba de explosión "Ex e" | No |
---|---|
Sección de conductor conectable fino sin casquillo terminal de cable | 50-50 mm² |
Sección de conductor conectable sólido | 50-50 mm² |
Sección de conductor conectable | 50-50 mm² |
Tipo de conexión de eléctrica 1 | Otros |
Tipo de conexión de eléctrica 2 | Conexión roscada |
Número de polos | 1 |
Tipo de montaje | Otros |
Material del cuerpo aislante | Termoplástico |
---|---|
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94 | Otros |
Anchura | 55 mm |
Altura | 59 mm |
Profundidad | 30.8 mm |
Placa de cierre necesaria | No |
Color | Negro |
Transparente | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN