![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034045-LEGRAND-1000.jpg)
Borna anticizallante para evitar cortar cable con tuerca hexagonal. Capacidad de la borna 2x75mm². Paso de cable 11,7mm. Altura 71mm
Regletas paso+bornas
LEGRAND
Borna anticizallante para evitar cortar cable con tuerca hexagonal. Capacidad de la borna 2x75mm². Paso de cable 11,7mm. Altura 71mm
REF. 034045
EAN.
3245060340452
Borna anticizallante para evitar cortar cable con tuerca hexagonal. Capacidad de la borna 2x75 mm² Paso de cable 11,7mm. Altura 71mm. Con patas. Entreeje de fijación: 62mm. Conexión de tierra y de conexión equipotencial.
Garantía 2 años
Familia de precios : 9007
36,67 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Explosion-tested version 'Ex e' | No |
---|---|
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve | 75-75 mm² |
Connectable conductor cross section solid-core | 75-75 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 75-75 mm² |
Type of electrical connection 1 | Other |
Type of electrical connection 2 | Screw connection |
Number of poles | 1 |
Mounting method | Other |
Material insulation body | Thermoplastic |
---|---|
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | Other |
Width | 78 mm |
Height | 71 mm |
Depth | 40 mm |
Closing plate required | No |
Colour | Black |
Transparent | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN