![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404490-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de cableado suplementario 250A VX³ - para barras de aluminio 250 y 400A
VX³/HX³
LEGRAND
Borna de cableado suplementario 250A VX³ - para barras de aluminio 250 y 400A
REF. 404490
EAN.
3245064044905
Borna de cableado suplementario 250A IP 2X.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
99,88 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Busbar width | 30-30 mm |
---|---|
Suitable for | Other |
Max. conductor cross section | 50 mm² |
Max. rated operation current Ie | 250 A |
Suitable for round conductor connection | No |
---|---|
Suitable for sector conductor connection | Yes |
Suitable for strip conductor connection | Yes |
Documentación
2 documentos
Declaración de construcción
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN