![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404489-LEGRAND-1000.jpg)
Borna de cableado suplementario 250A VX³ - para barras de aluminio 800A
VX³/HX³
LEGRAND
Borna de cableado suplementario 250A VX³ - para barras de aluminio 800A
REF. 404489
EAN.
3245064044899
Borna de cableado suplementario 250A IP 2X.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
99,88 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura de las barras colectoras | 50-50 mm |
---|---|
Apto para | Otros |
Sección máxima de conductor | 50 mm² |
Corriente de funcionamiento nominal máx. | 250 A |
Apto para la conexión de conductor redondo | No |
---|---|
Apto para la conexión de conductor de sector | Si |
Apto para la conexión de conductor de cinta | Si |
Documentación
2 documentos
Declaración de construcción
Hoja técnica
6 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN