Borna de conexión (4) DPX³ 160 - para cable Cu/Al flexible o rígido
DPX³
LEGRAND
Borna de conexión (4) DPX³ 160 - para cable Cu/Al flexible o rígido
REF. 421027
EAN.
3245064210270
Bornas de gran capacidad para cable Cu/Al flexible 1 x 120 mm2 o rígido 1 x 150 mm² y pletinas o terminales 18 mm - Juego de 4 bornas.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1001
183,96 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de polos | 4 |
---|---|
Método de conexión | Atornillar |
Contacto seguro | Si |
Altura | 20 mm |
---|---|
Anchura | 22 mm |
Profundidad | 38 mm |
Documentación
5 documentos
Brochure
Manual de uso
Guía técnica
Manual de uso
Brochure
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN